Statusvisning
Fejl/status
Symbol | Tilstand | Betydning |
|---|---|---|
| Forbindelsesfejl | Der er ingen forbindelse med omformeren. |
| Fejl | Omformeren melder en fejl i enheden. |
| Advarsel | Omformeren melder en advarsel for enheden. |
| Nøddrift aktiv | Nøddriften MOVISAFE® CS.. A er aktiv. |
Tilstand for sluttrin og enhedens status
Ved siden af symbolet for sluttrinets tilstand vises den aktuelle enhedsstatus for omformeren. Hvis der vises en fejl i enheden, vises der i stedet fejlnummeret.
Symbol | Tilstand | Betydning |
|---|---|---|
| Ikke klar | Omformeren befinder sig på tilstanden "Ikke klar". |
| Klar, sluttrin ikke frigivet | Omformeren befinder sig på tilstanden "Klar". Sluttrinet er ikke frigivet. |
| Klar, sluttrin frigivet | Omformeren befinder sig på tilstanden "Klar". Sluttrinet er frigivet. |
Eksempler på enhedens status:
- "02" betyder "Function Control Block (FCB) 02 stop-standard".
- "C2" betyder "STO aktiv".
Du kan finde informationer om den aktuelle enhedsstatus i menuen Diagnose > Enhedens status.
Eksempler på en fejl i enheden:
- "11.21" betyder "Fejl, overtemperatur i kølelegemet".
Du kan finde informationer om den aktuelle enhedsfejl i menuen Diagnose > Fejlstatus.
Tilstand for MOVITRAC® gatewayen
Symbol | Tilstand | Betydning |
|---|---|---|
| Fejl | MOVITRAC® gatewayen melder en fejl. Der findes en fuldstændig fejlbeskrivelse i produkthåndbogen "Omformer MOVITRAC® classic". |
| Parat | MOVITRAC® gatewayen viser enhedens status. |