Ricerca di zero

Per utilizzare l'operazione manuale controllata da posizione è necessario eseguire prima la definizione del riferimento dell'azionamento.

[1]

Il simbolo LED indica se il riferimento dell'azionamento attuale è stato definito.

[2]

stato della ricerca di zero

[3]

posizione reale

[4]

Il pulsante Start è preselezionato.

  1. Nel menu Operazione manuale selezionare il simbolo Ricerca di zero.
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: "Avviare l'operazione manuale?"
  2. Confermare con il tasto <OK>.
    • Viene visualizzata la finestra "Reference travel (ricerca di zero)".
  3. Per inizializzare la ricerca di zero, toccare il tasto <OK>.
    • Quando la ricerca di zero è stata completata correttamente viene visualizzato il simbolo LED verde [1].
  1. Per arrestare l'operazione manuale toccare il tasto <ESC>.
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: Arrestare l'operazione manuale? Avvertenza! Dopo l'arresto dell'operazione manuale si riattiva un riferimento applicato.
  2. Prima dell'arresto dell'operazione manuale accertarsi che non ci siano persone nelle vicinanze delle parti rotanti.
  3. Confermare con il tasto <OK>.