Búsqueda de referencia
Para utilizar el funcionamiento manual con control de posicionamiento, debe ejecutar previamente una referenciación del accionamiento.
[1] | El símbolo LED muestra si el accionamiento activo está referenciado. |
[2] | Estado de la búsqueda de referencia |
[3] | Posición real |
[4] | El botón Start (Iniciar) está preseleccionado. |
- En el menú Manual mode (Funcionamiento manual), seleccione el símbolo Reference travel (Búsqueda de referencia).
- Se muestra la siguiente consulta: "¿Desea iniciar el funcionamiento manual?"
- Confirme con la tecla <OK>.
- Se muestra la ventana "Reference travel" (Búsqueda de referencia).
- Para iniciar la búsqueda de referencia, pulse la tecla <OK>.
- El símbolo LED [1] verde indica la finalización correcta de la búsqueda de referencia.
- Para detener el funcionamiento manual, pulse la tecla <ESC> (Escape).
- Se muestra la siguiente consulta: ¿Desea detener el funcionamiento manual? ¡Advertencia! Una consigna creada se activa de nuevo tras finalizar el funcionamiento manual.
- Antes de detener el funcionamiento manual, compruebe que no haya personas en la zona de las piezas giratorias.
- Confirme con la tecla <OK>.