Fehler 22 Digitale Motorintegration 2
Fehler: 22.1 (1601hex | 5633dec) Beschreibung: Kommunikationsfehler | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Auf der Schnittstelle der digitalen Motorintegration wurde ein Kommunikationsfehler festgestellt. | Verkabelung prüfen. | |
Fehler: 22.2 (1602hex | 5634dec) Beschreibung: Slave erforderlich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das Gerät wurde mit einem Antrieb mit digitaler Motorintegration in Betrieb genommen, aber es ist kein Antrieb mit digitaler Motorintegration angeschlossen. | – Verbindung der digitalen Motorintegration prüfen. – Inbetriebnahme erneut durchführen. | |
Fehler: 22.3 (1603hex | 5635dec) Beschreibung: Inkompatibler Antrieb | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der angeschlossene Antrieb stimmt nicht mit dem Antrieb überein, der in Betrieb genommen wurde. | – Passenden Antrieb anschließen. – Inbetriebnahme erneut durchführen. | |
Fehler: 22.4 (1604hex | 5636dec) Beschreibung: Label ungültig | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der angeschlossene Antrieb enthält ungültige Daten. | Antrieb tauschen. | |
Fehler: 22.5 (1605hex | 5637dec) Beschreibung: Inkompatibler Slave | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Firmware-Stände der eingesetzten Slaves sind miteinander nicht kompatibel. | Umrichter und/oder Slave updaten. | |
Fehler: 22.6 (1606hex | 5638dec) Beschreibung: Überlast/Kurzschluss an der Schnittstelle | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
In der Verkabelung des Slaves der digitalen Motorintegration liegt ein Kurzschluss vor. | Verkabelung des Slaves prüfen. | |
Die Spannung des Slaves der digitalen Motorintegration ist zu niedrig. | Zulässige Leitungslänge prüfen. | |
Fehler: 22.7 (1607hex | 5639dec) Beschreibung: Hoher Strombedarf des Slaves | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Strombedarf des Slaves ist zu hoch. | Slave mit niedrigerem Strombedarf einsetzen. | |
Fehler: 22.8 (1608hex | 5640dec) Beschreibung: Parameterfehler | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Verarbeiten der Daten vom Slave der digitalen Motorintegration wurde ein Fehler festgestellt. | Vorgang im Konfigurationszustand wiederholen. | |
Fehler: 22.9 (1609hex | 5641dec) Beschreibung: Unerlaubter Hot Plug | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Slave der digitalen Motorintegration wurde angeschlossen, während der Antrieb freigegeben war. | – Konfigurationszustand des Umrichters aktivieren, z. B. durch Sperren der Endstufe. – Umrichter ausschalten und wieder einschalten. – Slave im spannungslosen Zustand anschließen. | |
Ein Slave der digitalen Motorintegration wurde angeschlossen, während sich der Umrichter ohne Abschaltung der Geberversorgung im Standby-Betrieb war. | – Geberversorgung im Standby-Betrieb abschalten. – Slave im spannungslosen Zustand anschließen. | |
Fehler: 22.10 (160Ahex | 5642dec) Beschreibung: Konfiguration der Schaltungsart fehlerhaft | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Schaltungsart des angeschlossenen Antriebs kann nicht bestimmt werden. | Schaltungsart am Antrieb korrekt einstellen. | |
Fehler: 22.11 (160Bhex | 5643dec) Beschreibung: Unzulässiger Subslave | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das Gerät kann mit einem Subslave, der über die digitale Motorintegration angeschlossen ist, nicht betrieben werden. | Anderen Subslave anschließen. | |
Fehler: 22.12 (160Chex | 5644dec) Beschreibung: Slave/Subslave nicht ansprechbar – Fehler | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Slave/Subslave der digitalen Motorintegration ist im Device Update Manager. | – Firmware des Slaves/Subslaves aktualisieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 22.13 (160Dhex | 5645dec) Beschreibung: Slave/Subslave nicht ansprechbar – Warnung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Slave/Subslave der digitalen Motorintegration ist im Device Update Manager. | – Firmware des Slaves/Subslaves aktualisieren. – Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 22.14 (160Ehex | 5646dec) Beschreibung: Fehlende Inbetriebnahme der Bremsenansteuerung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Bremsenansteuerung ist nicht in Betrieb genommen. | Bremsenansteuerung in Betrieb nehmen oder anderen Antrieb anschließen. | |
Fehler: 22.15 (160Fhex | 5647dec) Beschreibung: Motortemperaturerfassung nicht vorhanden | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Antrieb hat keine Motortemperaturerfassung. | – Temperaturauswertung deaktivieren. oder – Anderen Antrieb anschließen. | |
Fehler: 22.20 (1614hex | 5652dec) Beschreibung: Slave – Kritischer Fehler | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Slave der digitalen Motorintegration hat einen kritischen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 22.21 (1615hex | 5653dec) Beschreibung: Slave – Fehler | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Slave der digitalen Motorintegration hat einen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 22.22 (1616hex | 5654dec) Beschreibung: Slave – Warnung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Slave der digitalen Motorintegration hat eine Warnung gemeldet. | Warnung der Subslave beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. | |