运行模式“无安全功能”

危险

在激活“配安全功能的运行”后,必须对安全子功能进行验收。如果不进行安全技术验收,则无法保证安全子功能的正常功能。
死亡或重伤
  • 请检查每个安全子功能。
  • 只有系统处于停止状态时,才能生成单独的验收报告。

安全选件默认以“无安全功能”运行模式交付。在此运行模式下,所有安全子功能均处于非激活状态,且诊断范围显著缩小。

若需进行安全导向运行,必须首先激活“配安全功能的运行模式”。随后可对其他安全子功能进行参数设置。

危险

在“无安全功能”运行模式下,所有安全功能均处于非激活状态。
死亡或重伤。
  • 确保已落实其他人员保护措施。