Modo de funcionamiento "Ninguna función de seguridad"

PELIGRO

Tras la activación de "Funcionamiento con funciones de seguridad", debe realizarse una validación de las funciones parciales de seguridad. No se garantiza el funcionamiento correcto de las funciones parciales de seguridad sin una aceptación de seguridad técnica.
Lesiones graves o mortales
- Compruebe cada una de las funciones parciales de seguridad.
- Solo se puede elaborar un informe de aceptación individual si la instalación se encuentra parada.
La opción de seguridad se suministra de forma estándar en el modo de funcionamiento "Ninguna función de seguridad". En este modo de funcionamiento, no hay funciones parciales de seguridad activas y el alcance del diagnóstico se reduce considerablemente.
Para el funcionamiento orientado a la seguridad, primero debe activar el "Funcionamiento con funciones de seguridad". A continuación, puede parametrizar otras funciones parciales de seguridad.

PELIGRO

En el modo de funcionamiento "Ninguna función de seguridad" no hay funciones de seguridad activas.
Lesiones graves o fatales.
- Asegúrese de que se hayan implementado otras medidas de protección personal.