启用功能

警告

掉落的重物会导致危险。
死亡或重伤。
- 请勿将功能“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用”用于提升装置或负载有潜在掉落危险的应用中。
- 如下锁定该功能:
- 将参数功能 > 驱动功能 > FCB01输出级锁定 > “FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用”设置为“0”。
通过“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用”功能,可以在输出级禁用时通过控制信号(数字量输入端或过程数据位)打开制动器。由此可以使负载在水平输送机上自由移动。
通过置位的控制信号,可以在功能模块FCB01激活时打开制动器。
首先进行以下设置:
- 启用功能:
- 通过将参数功能 > 驱动功能 > FCB01输出级锁定 > “FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用”设置为“1”,解锁该功能 [1]。
- 配置控制信号:
- 通过数字量输入端进行控制
为一个数字量输入端分配功能“输出级锁定时制动器打开/DynaStop®禁用” [2]。 - 通过过程数据位进行控制(DBC结构中不可用)
通过MOVIKIT®控制字的控制位“打开制动器”来打开制动器 / 禁用DynaStop®(使用FCB01时)。
更多提示可以在相关MOVIKIT®文档中找到。