下表列出了LED指示灯“DIO..”的状态:
LED指示灯
含义
黄色
长亮
将DIO..配置为二进制输入端时:二进制输入/输出端DIO..可配置为二进制输入端或二进制输出端。
二进制输入端DIO..上有输入信号。
绿色
将DIO..配置为二进制输出端时:二进制输入/输出端DIO..可配置为二进制输入端或二进制输出端。
二进制输出端DIO..上有输出电压。
关
二进制输入端DIO..上的输入信号打开或为“0”。二进制输入/输出端DIO..可配置为二进制输入端或二进制输出端。
输出端DIO..逻辑为“0”。二进制输入/输出端DIO..可配置为二进制输入端或二进制输出端。