LED "DIO.."

La siguiente tabla muestra los estados de los LED "DIO..":

LED

Significado

Amarillo

Encendido

Si la DIO.. está parametrizada como entrada binaria:Las entradas/salidas binarias DIO.. se pueden parametrizar como entradas binarias o salidas binarias.

La señal de entrada está presente en la entrada binaria DIO...

Verde

Encendido

Si la DIO.. está parametrizada como salida binaria:Las entradas/salidas binarias DIO.. se pueden parametrizar como entradas binarias o salidas binarias.

Hay tensión de salida en la salida binaria DIO...

Apagado

La señal de entrada en la entrada binaria DIO.. está abierta o es "0".Las entradas/salidas binarias DIO.. se pueden parametrizar como entradas binarias o salidas binarias.

La salida DIO.. está ajustada a "0" lógico.Las entradas/salidas binarias DIO.. se pueden parametrizar como entradas binarias o salidas binarias.