停机

警告

表面高温,小心烧伤。
重伤。
  • 触摸前让设备充分冷却。

警告

接线盒内的危险电压会导致触电。切断电源后5分钟可能还会存有危险电压。
死亡或重伤。
  • 取下变频器前必须通过一个合适的外部断电装置切断设备。
  • 防止设备电源意外接通。
  • 固定输出轴,防止其转动。
  • 取下变频器之前,必须至少等待:5分钟

停用设备时采用合适的措施切断电源。断开设备的400 V电源电压和24 V辅助电压。