Puesta fuera de servicio

ADVERTENCIA

Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes.
Lesiones graves.
  • Deje enfriar las unidades suficientemente antes de tocarlas.

ADVERTENCIA

Electrocución por tensiones peligrosas en la caja de conexiones. Es posible que se presenten tensiones peligrosas incluso 5 minutos después de la desconexión de red.
Lesiones graves o fatales.
  • Antes de retirar el variador, debe desconectar las unidades mediante un dispositivo de desconexión externo apropiado.
  • Asegure la unidad frente a una conexión accidental de la tensión de alimentación.
  • Asegure el eje de salida para que no rote.
  • A continuación, espere, como mínimo, el tiempo indicado a continuación, antes de retirar el variador: 5 minutos

Para poner fuera de servicio la unidad, tome las medidas necesarias para que la unidad quede sin tensión. Desconecte la tensión de red de 400 V y la tensión de apoyo de 24 V del equipo.