安装驱动装置时的提示
装配驱动装置时请注意下列提示:
- 安装驱动装置前,先执行安装说明一章中的操作步骤。
- 驱动装置只能安装在平整、抗震、抗扭曲变形的底座上。
- 请注意电机铭牌上规定的安装位置。
- 彻底清除轴端上的防锈剂。清洁时必须使用通用的溶剂。溶剂不得浸入轴承和密封圈,否则会损坏材料。
- 为避免电机轴负荷超规,必须仔细校准电机。注意相关减速电机目录中允许的径向和轴向载荷!
- 避免撞击和敲击轴端。
- 确保良好的冷却空气供应。确保其他机组排出的热废气不影响制冷。
- 用半键平衡套装在轴上的零件(输出轴已用半键平衡)。
- 重新安装前彻底清洁盖板密封面。
- 修补损坏的防锈层。
- 检查现有环境条件是否适合操作手册和铭牌说明中的防护等级。
- 注意VDI 2230-1准则的数据信息,以确定在应用中装配驱动装置所需的拧紧扭矩。