本章介绍MOVIONE®驱动装置的选择,以用于输送木托盘的辊道为例,数据如下:
负载质量
m
2,500 kg
传送速度
v
22 m/min
定位速度
5 m/min
加速度
a
0.4 m/s2
辊子数量
8
包括辊子在内的应用效率
η应用
0.7
滚子直径
D
140 mm
滚动摩擦的杠杆臂(木材/钢)
f
1.2
轴承直径
d
28 mm
轴承摩擦系数
µ轴承
0.005
开关频率
c
6 mal/h
停机状态下的最大外部力
F外部
800 N
下图显示基本示意图: