Descripción de la aplicación
Este capítulo describe la selección de la unidades de accionamiento MOVIONE® poniendo como ejemplo una vía de rodillos para el transporte de palés de madera con las siguientes características:
Masa de carga | m | 2500 kg |
Velocidad transportadora | v | 22 m/min |
Velocidad de posicionamiento | v | 5 m/min |
Aceleración | a | 0.4 m/s2 |
Número de rodillos | a | 8 |
Grado de rendimiento de la aplicación inclusive rodillos | ηApl | 0.7 |
Diámetro de rodillos | D | 140 mm |
Brazo de fuerza de la fricción de rodadura (madera/acero) | f | 1.2 |
Diámetro de cojinete | d | 28 mm |
Coeficiente de fricción de cojinete | µbearing | 0.005 |
Frecuencia de arranque | c | 6 veces/h |
Fuerza externa máxima en parada | Fext | 800 N |
La siguiente imagen muestra una representación esquemática: