说明

通过该操作面板,可借助全文本显示屏便捷地调试、操作、参数化和诊断自动化模块MOVI-C®的变频器。

该操作面板带有一个带网关功能的迷你USB接口。通过该接口,可建立变频器与PC间的连接,以使用MOVISUITE®进行工程设计。

CBG21A的特性:

  • 61 mm彩色显示器 (2.4")
  • 调试异步和同步电机:
    • 带或不带制动器
    • 不带温度传感器该功能仅在变频器能够进行评估时可用。
    • 带或不带编码器该功能仅在变频器能够进行评估时可用。
  • 诊断
  • 保存和复制多个参数组
  • 通过USB连接进行变频器固件升级
  • 通过操作面板接入工程设计软件MOVISUITE®
  • 计算负载惯性
  • 在零背隙和刚度方面优化驱动机构
  • 访问所有参数
  • 语言:DE/EN/FR/IT/ES/KO/PT/HU/ZH/RU
  • 门安装架COG11A可用该功能仅在变频器能够进行评估时可用。

针对操作面板,有一个墙面固定装置CBM22A/K-2.0可用。该功能仅在变频器能够进行评估时可用。

有关的详细信息请参见操作面板的手册。