Descripción

La consola de programación posibilita con su display de texto completo una puesta en marcha, manejo, parametrización y diagnóstico confortables de los variadores del módulo de automatización MOVI-C®.

La consola dispone de un puerto Mini-USB con función de pasarela. A través de este puerto se puede establecer para la ingeniería con MOVISUITE® una conexión del variador a un PC.

Características de CBG21A:

  • Pantalla a color de 61 mm (2.4")
  • Puesta en marcha de motores asíncronos y síncronos:
    • Con o sin freno
    • Sin sensores de temperaturaLa función solo está disponible si es posible realizar una evaluación con el variador.
    • Con o sin encoderLa función solo está disponible si es posible realizar una evaluación con el variador.
  • Diagnóstico
  • Guardar y copiar varios sets de parámetros
  • Actualización de firmware del variador a través de la conexión USB
  • Conexión al software de ingeniería MOVISUITE® a través de consola de programación
  • Determinación de la inercia de carga
  • Optimización del conjunto de accionamiento en cuanto a juego cero y rigidez
  • Acceso a todos los parámetros
  • Idiomas: DE/EN/FR/IT/ES/KO/PT/HU/ZH/RU
  • Marco de montaje de puerta COG11A disponibleLa función solo está disponible si es posible realizar una evaluación con el variador.

Para la consola de programación hay disponible una fijación de pared CBM22A/K-2.0.La función solo está disponible si es posible realizar una evaluación con el variador.

Encontrará más información en el manual de la consola de programación.