Irregularidade 32 Comunicação

Irregularidade: 32.3 (2003hex | 8195dec)

Descrição: sinal de sincronização com irregularidade

 

Resposta: sincronização externa

Causa

Ação

A duração do período do sinal de sincronização não está correto.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador.

Irregularidade: 32.4 (2004hex | 8196dec)

Descrição: sinal de sincronização ausente

 

Resposta: sincronização externa

Causa

Ação

Falta o sinal de sincronização.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador.

Irregularidade: 32.5 (2005hex | 8197dec)

Descrição: timeout da sincronização

 

Resposta: sincronização externa

Causa

Ação

Houve um timeout durante a sincronização do sinal de sincronização.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador.

Irregularidade: 32.6 (2006hex | 8198dec)

Descrição: irregularidade ao transferir o jogo de parâmetros

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Uma irregularidade foi detectada ao baixar o jogo de parâmetros na unidade.

– Verificar instalação do system bus e modul bus.

– Reiniciar a transmissão.

Irregularidade: 32.7 (2007hex | 8199dec)

Descrição: timeout do heartbeat da aplicação

 

Resposta: heartbeat da aplicação – Resposta de Timeout

Causa

Ação

A comunicação entre o programa de aplicação (por ex., programa IEC ou MOVIKIT® do grupo de módulos de acionamento) e a unidade foi interrompida.

– Verificar o status do programa de aplicação.

– Reiniciar o programa de aplicação.

Irregularidade: 32.8 (2008hex | 8200dec)

Descrição: timeout User-Timeout

 

Resposta: tempo limite do usuário – Resposta de tempo limite

Causa

Ação

O tempo limite da função de tempo limite do usuário expirou.

– Verificar comunicação.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 32.12 (200Chex | 8204dec)

Descrição: timeout do modo manual

 

Resposta: modo manual – Resposta de timeout

Causa

Ação

A conexão de comunicação com o conversor no modo manual foi interrompida.

– Verificar se muitos programas estão ativos no PC de engenharia.

– Aumentar tempo limite no modo manual.

Um novo projeto de escopo foi criado.

– Confirmar a irregularidade.

– Reiniciar modo manual.

Uma medição de escopo foi transferida do conversor para o projeto.

– Confirmar a irregularidade.

– Reiniciar modo manual.