Colocação em operação com software de engenharia MOVISUITE®
Os conversores são colocados em operação com a ajuda do software de engenharia MOVISUITE® da SEW-EURODRIVE.

A colocação em operação do motor é realizada no conjunto de acionamento 1.
Ao utilizar um motor da SEW-EURODRIVE, selecionar o tipo de motor no catálogo ou inserir a plaqueta de identificação.
Em motores e encoders da SEW-EURODRIVE com plaqueta de identificação eletrônica, a colocação em operação pode ser realizada com base nos dados armazenados nela. Esta função só estará disponível se a avaliação pelo conversor for possível.
Se estiver usando um motor não SEW, selecioná-lo e inserir os dados nominais do motor relevantes. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso do FCB 25 para medição dos parâmetros do motor em motores não SEW.
O software de engenharia pode ser operado intuitivamente e não é descrito com mais detalhes neste documento.