Marcas
A tabela a seguir descreve, a título de exemplo, as marcações na plaqueta de identificação.
| A marca CE declara a conformidade com as seguintes diretrizes europeias:
|
| O descarte de resíduos deste produto é realizado de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE. |
| A marca UL e cUL declara a concessão da aprovação UL. A cUL é equivalente à aprovação da CSA. A marcação UL-cUL está atualmente em preparação. |
| A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens. |
| A marca RCM declara que está em conformidade com as normas técnicas da Autoridade de Comunicações e Mídia da Austrália (ACMA ou Australian Communications and Media Authority). |