Descrição
A proteção do motor térmica sem sensor de temperatura é uma função de conversor que protege motores sem sensor de temperatura (por ex., termistor PTC, chave bimetálica) contra superaquecimento. O nível de proteção é semelhante a um relé de sobrecarga térmico.
A proteção do motor térmica sem sensor de temperatura possui as seguintes características:
- A proteção do motor leva em consideração a refrigeração reduzida, principalmente em rotações mais baixas.
- A proteção do motor não leva em consideração as condições de refrigeração insuficientes e o aumento da temperatura ambiente.
- Em caso de sobrecargas na baixa faixa de variação, podem ocorrer aumento de temperatura no enrolamento do motor, o que o danifica ou leva à obsolescência prematura do motor.
- A refrigeração do motor é maior em baixas temperaturas. Em motores com sensor de temperatura, este apenas mede o excesso de temperatura durante o aumento do grau de utilização do motor e desliga o motor. Este aumento do grau de utilização do motor não é possível com a proteção do motor térmica sem sensor de temperatura.
A proteção do motor térmica sem sensor de temperatura é, portanto, apenas uma proteção básica.