Descrição da função

O controle dos freios é integrado na versão padrão do conversor de frequência descentralizado MOVIONE® e na unidade de acionamento MOVIONE®. A unidade possui uma conexão para sistema de controle do freio.

Um motor com freio ou uma resistência de frenagem interna (para um motor sem freio) pode ser conectado à unidade. Ambas as opções de conexão não são possíveis ao mesmo tempo.