Versão PROFIsafe 2.6
Os opcionais de segurança CSB..A necessitam para uma comunicação segura um total de 9 bytes de dados de entrada e 8 bytes de dados de saída para a seção do telegrama PROFIsafe e os ocupam na representação do processo. Dos bytes citados acima, 4 bytes de dados de entrada e 3 bytes de dados de saída são dados I/O reais seguros (dados úteis F). O módulo com a designação módulo F-I/O (4/3 bytes) V2.6 é necessário para a troca de dados via PROFIsafe com os opcionais de segurança CSB..A.