Introdução
As unidades com opcional de segurança integrado suportam a operação em paralelo da comunicação padrão e segura através de um sistema de rede ou através de uma rede. A comunicação segura é possível via PROFIsafe.
A comunicação Profisafe é possível via PROFINET. Para tal, a unidade básica com opcional de segurança integrado deve ser conectada a um controle à prova de irregularidades (F-CLP) via PROFINET.
Para controle das subfunções de segurança e avaliação das mensagens de retorno do opcional de segurança através do PROFIsafe, a atribuição dos bits individuais nos dados de entrada/saída do processo F deve ser levada em consideração.