Bloqueio de partida

O bloqueio de partida ativa a função STO e evita que o opcional de segurança seja iniciado automaticamente.

  • Ativação da unidade com opcional de segurança integrado (parametrizável)
  • Encerramento de uma função no modo silencioso
  • Parametrização com irregularidade de entrada pendente
  • Restauração do jogo de parâmetros, por ex., após troca da unidade
  • Estabelecimento do estado de fornecimento

O bloqueio de partida pode ser desativado da seguinte forma:

  • através de uma confirmação de irregularidade com uma entrada digital segura F-DI ou através do bit Confirmação de irregularidade nos dados do processo seguros
  • por todas as causas (exceto bloqueio de partida após ligar a unidade), desligando e ligando novamente a unidade

O parâmetro Estado da irregularidade após a inicialização (8703.240) pode ser usado para definir se o bloqueio de partida será ativado após a unidade ser ligada.