Descripción de fallos de opción de seguridad CS..A
Información adicional
- Fallo 18 Fallo de software
- Fallo 20 Vigilancia de la unidad
- Fallo 25 Vigilancia de la memoria de parámetros
- Fallo 32 Comunicación
- Fallo 60 Entrada binaria segura
- Fallo 62 Salida STO
- Fallo 63 Función de seguridad del accionamiento dependiente de la velocidad
- Fallo 66 Fallos y mensajes de MOVISAFE® CS..A
- Fallo 67 Comunicación segura
- Fallo 68 Perfil de comunicación segura
- Fallo 69 Fallo de microcontrolador o fallo de diagnóstico