Fallo 19 Datos de proceso

Fallo: 19.1 (1301hex | 4865dec)

Descripción: Vulneración de valores de perfil de par

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Los valores de perfil de par ajustados no son plausibles. El límite de par sólo se puede especificar como valor.

Corrija los valores de perfil.

Fallo: 19.3 (1303hex | 4867dec)

Descripción: Vulneración de la consigna de velocidad

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Las consignas de velocidad en la conexión de valor de perfil no son plausibles. El límite de velocidad sólo se puede especificar como valor.

Corrija las consignas.

Fallo: 19.4 (1304hex | 4868dec)

Descripción: Vulneración de consigna de aceleración

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La consigna de aceleración en la conexión de valor de perfil no es plausible. El límite de aceleración sólo se puede especificar como valor.

Corrija la consigna.

Fallo: 19.5 (1305hex | 4869dec)

Descripción: Función de accionamiento no presente

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha seleccionado una función de accionamiento (FCB) inexistente.

Introduzca el número FCB existente.

Fallo: 19.9 (1309hex | 4873dec)

Descripción: Infracción de consigna de jerk

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El tiempo de impulso no es plausible. El tiempo de impulso sólo se puede especificar como valor

Ajuste el tiempo de impulso.

Fallo: 19.11 (130Bhex | 4875dec)

Descripción: Inversión del sentido de giro – Fallo de señal en el momento de la habilitación

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

En el momento de la habilitación los niveles de señal de las señales "Activar inversión del sentido de giro externa" y "Señal de referencia de inversión del sentido de giro externa" no son plausibles (no invertidos entre sí).

Compruebe el control o el cableado.

Para la inversión del sentido de giro externa hay parametrizada una señal de referencia, pero ninguna señal para activar la función.

Adapte la parametrización.

Fallo: 19.12 (130Chex | 4876dec)

Descripción: Inversión del sentido de giro – Fallo de señal durante la habilitación

 

Reacción: Inversión del sentido de giro externa

Causa

Medida

Se han modificado los niveles de señal para la activación de la inversión del sentido de giro externa con el accionamiento habilitado.

Compruebe el control o el cableado.