Selección de frenos para accionamientos en grupo y multimotor

Observe los siguientes datos técnicos:

  • Las tensiones nominales de los frenos deben ser idénticas.
  • La suma de las corrientes de mantenimiento de los frenos conectados en paralelo debe ser ≤ a la corriente nominal del control de freno.
  • La suma de las corrientes de aceleración de los frenos conectados en paralelo debe ser ≤ a la corriente de salida máxima del control de freno.
  • El modo de funcionamiento del control de freno HV debe estar ajustado a "Control de tensión".

Al utilizar frenos de CA, SEW‑EURODRIVE recomienda frenos con una tensión nominal ≥ 400 V CA. Esto reduce la carga de corriente en el control de freno HV.