Accionamiento multimotor de motores asíncronos

Por accionamiento multimotor se entiende la conexión eléctrica en paralelo de varios motores asíncronos idénticos a un variador, que acoplados mecánicamente de forma rígida accionan una carga.

El funcionamiento en paralelo de varios motores asíncronos idénticos es posible si se cumplen estrictamente las siguientes condiciones:

  • Utilice sólo motorreductores del mismo tipo y con los mismos datos de devanado.
  • La posición del rotor de cada uno de los motores no debe diferir en ningún caso más que el siguiente ángulo mecánico:

Zp × Δφmec_máx < 20°

Zp = número de pares de polos del motor

Δφmec_máx = ángulo de torsión máximo de la conexión del eje en relación con el eje del motor

La mecánica debe garantizarlo incluso con cargas de par máximas diferentes en los ejes del motor.