Procedimiento de planificación

El siguiente diagrama de flujo muestra esquemáticamente el procedimiento para la planificación de una unidades de accionamiento MOVIONE® compuesta de reductor, motor y variador. Se trata de una representación muy simplificada para una aclaración básica del proceso. No se representan, p. ej.:

  • Reducción del par disponible a velocidades bajas
  • Ratio de utilización del rango de debilitamiento del campo
  • Planificación de un freno mecánico
  • Comprobación de cargas especiales no cíclicas
  • Observación de relaciones de inercia
  • Cálculo detallado de cargas radiales admisibles