Descripción

La unidad de manejo local posibilita con su display de texto completo una indicación confortable de textos de notas personalizados para el cliente. Además permite un diagnóstico y el funcionamiento manual por el operador.

La unidad de manejo local dispone de un puerto Mini-USB con función de pasarela. A través de este puerto se puede establecer una conexión entre el variador y un PC para la ingeniería con MOVISUITE®.

Características de CBG22A:

  • Pantalla a color de 61 mm (2.4")
  • Visualización de textos de notas personalizados del control de nivel superior, diagnóstico y funcionamiento manual por el operador
  • Funcionamiento manual fácil e intuitivoSólo en combinación con unidades con interruptor de llave para asegurar el funcionamiento manual en caso de fallo de la instalación
  • Extensas posibilidades de diagnóstico
  • Acceso a parámetros de solo lectura como protección de acceso contra un manejo incorrecto
  • Transmisión y acceso opcional a funciones y estados de los elementos de mando para tipos de comunicación basados en Ethernet de los sistemas de accionamiento
  • Conexión al software de ingeniería MOVISUITE® a través de consola de programación
  • Marco de montaje de puerta COG11A disponibleLa función solo está disponible si es posible realizar una evaluación con el variador.
  • Idiomas: DE/EN/FR/ES/PT/ZH/RU

Para la consola de programación hay disponible una fijación de pared CBM22A/K-2.0.La función solo está disponible si es posible realizar una evaluación con el variador.

Encontrará más información en el manual de la consola de programación.