Beschreibung

Das Vorortbediengerät ermöglicht durch das Volltext-Display eine komfortable Anzeige von kundenindividuellen Hinweistexten der übergeordneten Steuerung. Außerdem ermöglicht es eine Diagnose und den Handbetrieb durch den Bediener.

Das Vorortbediengerät verfügt über eine Mini-USB-Schnittstelle mit Gateway-Funktion. Über diese Schnittstelle kann für das Engineering mit MOVISUITE® eine Verbindung vom Umrichter zu einen PC aufgebaut werden.

Eigenschaften CBG22A:

  • 61-mm-Farb-Display (2.4")
  • Anzeige von kundenindividuellen Hinweistexten der übergeordneten Steuerung, Diagnose und Handbetrieb durch den Bediener
  • einfacher und intuitiver HandbetriebNur in Verbindung mit Geräten mit Schlüsselschalter zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Anlagenstörfall
  • umfassende Diagnosemöglichkeiten
  • ausschließlich lesender Parameterzugriff als Zugriffsschutz gegen Falschbedienung
  • Übertragung und optionaler Zugriff auf Funktionen und Zustände der Bedienelemente für Ethernet-basierte Kommunikationsarten der Antriebssysteme
  • Anbindung an Engineering-Software MOVISUITE® über Bediengerät
  • Türeinbaurahmen COG11A verfügbarDie Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Auswertung durch den Umrichter möglich ist.
  • Sprachen: DE/EN/FR/ES/PT/ZH/RU

Für das Bediengerät steht eine Wandbefestigung CBM22A/K-2.0 zur Verfügung.Die Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Auswertung durch den Umrichter möglich ist.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Bediengeräts.