Fehler 63 Drehzahlabhängige Antriebssicherheitsfunktion
Fehler: 63.1 (3F01hex | 16129dec) Beschreibung: SLS 1 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 1 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.2 (3F02hex | 16130dec) Beschreibung: SLS 2 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 2 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.3 (3F03hex | 16131dec) Beschreibung: SLS 3 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 3 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.4 (3F04hex | 16132dec) Beschreibung: SLS 4 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 4 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.5 (3F05hex | 16133dec) Beschreibung: SLS 1 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 1 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.6 (3F06hex | 16134dec) Beschreibung: SLS 2 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 2 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.7 (3F07hex | 16135dec) Beschreibung: SLS 3 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 3 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.8 (3F08hex | 16136dec) Beschreibung: SLS 4 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 4 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.9 (3F09hex | 16137dec) Beschreibung: SLS Maximalgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Maximalgeschwindigkeit SLS in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Überwachungsverzögerung überschritten. | – Maximale Geschwindigkeit der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Maximalgeschwindigkeit) prüfen und ggf. korrigieren. | |