Fehler 12 Bremse

Fehler: 12.3 (0C03hex | 3075dec)

Beschreibung: Bremsentemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Temperatur der Bremse ist außerhalb des zugelassenen Bereichs (zu tief oder zu hoch).

Umgebungsbedingungen und Applikation prüfen.

Bei dezentralen Geräten wird die Überspannung des Zwischenkreises über die Bremse abgebaut. Die Temperatur der Bremse ist dadurch zu hoch.

Applikation auf den Anteil am generatorischen Betrieb prüfen.

Fehler: 12.4 (0C04hex | 3076dec)

Beschreibung: Bremsenansteuerungsmodul fehlt

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Bremsenansteuerung wurde aktiviert, obwohl das Gerät nicht über ein entsprechendes Modul verfügt.

Anderen Bremsentyp oder Bremsenanschluss wählen.

Fehler: 12.5 (0C05hex | 3077dec)

Beschreibung: Kurzschluss an der Bremse

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

An der Bremse liegt ein Kurzschluss vor.

Bremsenanschluss prüfen.

Fehler: 12.7 (0C07hex | 3079dec)

Beschreibung: Überstrom in der Bremse

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Bremsspule ist defekt.

Bremse tauschen.

Die Bremse braucht mehr Strom, als die Bremsenansteuerungselektronik liefern kann.

– Parametrierung der Bremse prüfen.

– Passende Bremse/Bremsenansteuerungselektronik verwenden.

Fehler: 12.9 (0C09hex | 3081dec)

Beschreibung: Plausibilitätsfehler

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Es ist keine Bremse angeschlossen.

Bremse anschließen.

Die Bremse ist falsch angeschlossen.

Bremsenanschluss prüfen und korrigieren.

Es wurde die falsche Bremse in Betrieb genommen.

Inbetriebnahme prüfen.

Fehler: 12.11 (0C0Bhex | 3083dec)

Beschreibung: Bremsentemperatur – Vorwarnung

 

Reaktion: Warnung mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Bremse ist thermisch stark belastet und die Vorwarnschwelle wurde erreicht.

Umgebungsbedingungen und Applikation prüfen.