推荐的截面
必须基于电源额定电流I电源来确定电源导线的截面尺寸。
SEW-EURODRIVE建议采用以下电缆截面。这些电缆截面在以下前提条件下适用:
- 导线由铜制成,带PVC绝缘层,工作温度70°C。
- 根据IEC 60204-1“敷设类型C,在40°C的环境温度下,频率1”敷设导线。
MCB91A-….-5D3.. | 单位 | 规格0XS | |
|---|---|---|---|
0025 | 0040 | ||
额定输出电流I额定电流 | A | 2.5 | 4 |
电源额定电流AC I电源 | A | 2.3 | 3.6 |
电源线L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | |
断路器/电机断路器熔断保险丝 | A | 10 | |
MCB91A-….-2D1.. | 单位 | 规格0XS | |
|---|---|---|---|
0034 | 0042 | ||
额定输出电流I额定电流 | A | 3.4 | 4.2 |
电源额定电流AC I电源 | A | 8.5 | 9.9 |
电源线L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | |
断路器/电机断路器熔断保险丝 | A | 10 | 16 |
提示

推荐的截面
这些数据只是建议。它们不能替代根据具体应用情况,并在考虑适用法规的情况下对馈电线进行的精确的工程设计。
提示

电源导线的熔断保险丝
- 用合适的保险丝元件保护电源导线。
- 在选择电源导线时,要确保所选择的截面在连接端子的可连接截面范围内。
- 选择电源保险丝时参见电源保险丝和断路器一章。