Seção transversal recomendada

A seção transversal do cabo de alimentação da rede deve ser dimensionada com base na corrente nominal da rede Irede.

A SEW-EURODRIVE sugere as seguintes seções transversais dos cabos. Estas seções transversais dos cabos aplicam-se nas seguintes condições:

  • Os condutores são feitos de cobre com isolamento de PVC, temperatura de operação 70 °C.
  • Os cabos são colocados de acordo com a norma IEC 60204-1 da instalação tipo C a uma temperatura ambiente de 40 °C e acúmulo 1.

MCB91A-….-5D3..

Unidade

Tamanho 0XS

0025

0040

Corrente nominal de saída IN

A

2.5

4

Corrente nominal de rede CA Irede

A

2.3

3.6

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

1.5

Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor

A

10

MCB91A-….-2D1..

Unidade

Tamanho 0XS

0034

0042

Corrente nominal de saída IN

A

3.4

4.2

Corrente nominal de rede CA Irede

A

8.5

9.9

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

1.5

Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor

A

10

16

INFORMAÇÃO

Seção transversal recomendada
As informações são apenas recomendações. Elas não substituem o planejamento preciso de projeto do cabo de alimentação dependendo da aplicação específica e levando em consideração os regulamentos aplicáveis.

INFORMAÇÃO

Fixação do cabo de alimentação da rede
  • Fixar o cabo de alimentação da rede com elementos de fixação adequados.
  • Ao selecionar o cabo de alimentação da rede, verificar se a seção transversal selecionada está dentro do alcance das seções transversais que podem ser conectadas dos terminais de conexão.
  • Ao escolher o fusível de rede, observar o capítulo Fusíveis de rede e disjuntores.