单轴自动化
下列设备通过现场总线接口直接连接至上级主站:
- MOVIDRIVE® technology变频器
- MOVITRAC® advanced变频器
- MOVIGEAR® performance分散式驱动装置
- MOVIMOT® advanced分散式驱动装置
- MOVIMOT® performance分散式驱动装置
- MOVIMOT® flexible分散式变频器
以下设备可以单独通过网关或网关和排列的通讯模块间接连接到上级主站:
- 变频器MOVITRAC® classic
- 变频器MOVITRAC® basic
通过预定义的MOVIKIT® Drive软件模块,使用图形式编辑器来安全、快速地实施驱动功能。其中,可通过网络单独控制每个驱动轴。
例如,通过数据交换功能将数据存储在记忆卡(如果可用)上。