Automação de eixo único
As seguintes unidades são conectadas diretamente ao mestre de nível superior através de interfaces fieldbus:
- Conversor MOVIDRIVE® technology
- Conversor MOVITRAC® advanced
- Unidade de acionamento descentralizada MOVIGEAR® performance
- Unidade de acionamento descentralizada MOVIMOT® advanced
- Unidade de acionamento descentralizada MOVIMOT® performance
- Conversor descentralizado MOVIMOT® flexible
As seguintes unidades são conectadas individualmente ao mestre de nível superior por meio de gateways ou gateways e módulos de comunicação alinhados:
- Conversor MOVITRAC® classic
- Conversor MOVITRAC® basic
A função de acionamento é implementada de forma rápida e segura com editores gráficos através dos módulos de software MOVIKIT® Drive predefinidos. Cada eixo de acionamento é controlado individualmente através da rede.
Os dados são armazenados, por exemplo, através de uma função de troca de dados em um cartão de memória (se houver).