MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER是SEW-EURODRIVE的控制器。它们针对网关、运动、自动或网络物理控制任务进行了优化。MOVI-C® CONTROLLER通常可以通过现场总线系统PROFINET、EtherNet/IP或Modbus TCP连接到机器单元或系统的上位控制器。或者,它们将整个机器和系统作为独立控制器进行自动化。然后,MOVI-C® CONTROLLER通过EtherCAT®/SBusPLUS或PROFINET作为主站,确保与从属设备(例如MOVIDRIVE®变频器)及其时钟同步连接的顺利通讯。

可选择多种性能等级。所有等级下的设备均采用紧凑型设计,因此也可安装在小型机器电控柜中。

集成的软件模块MOVIKIT®为降低复杂性提供了决定性的附加值。对于用户而言,该软件意味着更大的参数设定范围和更少的编程工作。MOVIKIT®软件模块可解决复杂的任务,例如定位、负载分配、防摇控制或同步以及完整的自动化(例如机器人或存储和仓储系统)。