MOVI-C® CONTROLLER
Os MOVI-C® CONTROLLER são os controladores da SEW-EURODRIVE. Eles são otimizados para tarefas de gateway, movimento, automação ou controle físico cibernético. Os MOVI-C® CONTROLLER podem ser conectados ao comando de nível superior de uma célula de máquina ou sistema da maneira clássica através dos sistemas fieldbus PROFINET, EtherNet/IP ou Modbus TCP. Alternativamente, eles automatizam máquinas e sistemas inteiros como controladores independentes. Os MOVI-C® CONTROLLER atuam como mestres utilizando EtherCAT®/SBusPLUS ou PROFINET para garantir uma comunicação sem problemas com as unidades de nível inferior, por exemplo, conversores MOVIDRIVE® e sua conexão sincronizada.
Há uma grande variedade de classes de potência disponíveis. Todas possuem um design compacto para que também caibam nos pequenos painéis elétricos das máquinas.
Os módulos de software MOVIKIT® integrados oferecem o valor agregado decisivo para reduzir a complexidade. Para você, como usuário, este software significa mais espaço para parametrização e menos esforço de programação. Os módulos de software MOVIKIT® resolvem tarefas complexas, como posicionamento, distribuição de carga, controle antipêndulo ou sincronização e sistemas completos de automação, como robótica ou sistemas de armazenagem/coleta.