Instalação conforme UL
INFORMAÇÃO

Devido a exigências da UL, o capítulo seguinte será sempre impresso em inglês e parcialmente em francês, independentemente do idioma desse documento.
Observe the following notes for UL-compliant installation:
Use only tested units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited output current (Imax = 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
Use in a Pollution Degree 2 environment.
Informações adicionais