Installation conforme à la norme UL
REMARQUE

En raison des exigences UL, le chapitre suivant est toujours en anglais et partiellement en français, indépendamment de la langue de la présente documentation.
Observe the following notes for UL-compliant installation:
Use only tested units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited output current (Imax = 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
Use in a Pollution Degree 2 environment.
Informations complémentaires