Informações gerais

O conversor é selecionado através do curso da corrente de saída ao longo do tempo. A corrente necessária deve ser determinada a partir do curso de torque necessário do motor conectado.

Os conversores foram projetados para a corrente nominal de saída IN. A operação de sobrecarga de curto prazo é necessária em muitas aplicações. Para este propósito, os conversores podem ser operados com uma corrente nominal de saída superior durante um curto período.

Os ciclos de carga característicos são indicados nos subcapítulos a seguir para uma seleção aproximada do conversor sem a ajuda do software.