Remarques générales

La sélection du variateur est fonction de la courbe de courant de sortie dans la durée. Le courant nécessaire doit être défini à partir de la caractéristique de couple nécessaire du moteur raccordé.

Les variateurs sont dimensionnés pour le courant nominal de sortie IN. De nombreuses applications ont besoin de fonctionner en surcharge sur une courte durée. Pour cela, les variateurs peuvent être exploités avec un courant nominal de sortie supérieur sur une courte durée.

Pour la sélection approximative du variateur de vitesse sans logiciel, tenir compte des jeux de charge caractéristiques indiqués dans les sous-chapitres suivants.