Troca da unidade

A troca da unidade só é possível se for usado uma unidade de substituição idêntica com a mesma versão de firmware ou uma versão mais recente. As configurações divergentes da unidade levam à irregularidade E25.06 e podem ser confirmadas por meio de reset com aceitação de parâmetros. Em seguida, a unidade pode ser usada sem colocação adicional em operação. Se uma unidade precisar ser substituída, o procedimento é o seguinte.