Remplacement d'appareil

Le remplacement d'un appareil est possible uniquement en utilisant un appareil de remplacement identique avec firmware identique ou plus récent. Les configurations d'appareil différentes déclenchent le défaut E25.06 qui peut être acquitté par réinitialisation avec acceptation des paramètres. L'appareil peut ensuite être utilisé sans nouvelle mise en service. En cas de nécessité de remplacer un appareil, les procédures sont les suivantes.