Enregistrement du nombre d'axes trouvés

La passerelle adresse automatiquement tous les participants sous tension (1 à 8).

Lorsque l'adressage automatique est correctement terminé, maintenir l'interrupteur T1 enfoncé pendant au moins deux secondes. Le nombre d'axes trouvé est désormais enregistré.

Si un nombre d'axes a déjà été enregistré dans la passerelle et qu'un nombre différent de participants est détecté, la passerelle signale le défaut 33.21. En appuyant à nouveau sur l'interrupteur pendant deux secondes pendant le défaut actuel, le défaut est réinitialisé et le nouveau nombre de participants est repris comme consigne de configuration.