Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande

Procéder comme suit.

  1. Percer les trous selon le schéma de disposition des perçages.
  2. Réaliser des filetages intérieurs dans les trous selon la taille de vis utilisée.

Disposition des perçages sans filtre réseau et tôle de blindage

Disposition des perçages avec filtre réseau et tôle de blindage