Dégagement minimal et position de montage

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Pour assurer la ventilation correcte des variateurs de vitesse, prévoir un espacement de 100 mm minimum avec les parois de l'armoire, au-dessus et en dessous des variateurs. Veiller à ce que la circulation de l'air dans cette zone de dégagement ne soit pas entravée par des câbles ou par du matériel d'installation.
  • Veiller à ce que les variateurs ne soient pas installés dans le flux d'air chaud des autres appareils.
  • Installer les variateurs de vitesse uniquement à la verticale. Le montage horizontal, transversal ou tête en bas n'est pas autorisé.
  • Les variateurs peuvent être montés directement les uns à côté des autres sans espacement.

REMARQUE

Pour les liaisons d'une section à partir de 10 mm2, tenir compte des rayons de courbure spécifiques selon EN 61800-5-1. Si nécessaire, agrandir les dégagements.