Description

Pour les passerelles CFX11A-E, CFX11A-N et CFX11A-S, le module de communication CFC11A permet d'étendre la communication jusqu'à sept variateurs de vitesse supplémentaires. Aucune console de paramétrage et pilotage ne peut être utilisée avec le module de communication CFC11A. Le pilotage et l'ingénierie sont réalisés via la passerelle.

La liaison de communication entre la passerelle et tous les autres modules de communication s'effectue par un câble plat, fourni avec le module de communication CFC11A.