Description
| Le cadre de fixation pour porte COG11A permet d'utiliser les consoles CBG11A, CBG21A et CBG22A à proximité du variateur, p. ex. sur la porte de l'armoire de commande ou sur un tableau de commande. Les câbles préconfectionnés UKS22A et UKS52A sont requis pour la liaison entre le cadre COG11A et le variateur de vitesse et doivent être commandés séparément |